Schmalz

Sipariş Bilgileri

Çeşitli çaplarda mevcut olan vantuz SAF HT2, elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipeli ile birlikte teslim edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SAF 50 HT2-65 G1/4-AG

Parça no.: 10.01.01.12357

Düz vantuz (yuvarlak) Çok dinamik taşıma için

Boyut50
Vantuz malzemesiYüksek sıcaklık malzemesi HT2
Malzeme sertliği [Shore A]65 (Shore A)
Sıcaklık direnci200 (°C)
Meme ucu malzemesiAlüminyum
BağlantıG1/4-AG
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
dn 6  mm
Ds 50  mm
Dmax(S) 56  mm
G1 G1/4"-M
H 28  mm
LG1 10  mm
SW1 22  mm
Z (İnme) 5  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Körük Sayısı 0
Boyut 50
Emme kuvveti (-600mbar) 100  N
Sıcaklık direnci 200  °C
Ürün ailesi SAF
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git