SPL-HT 90 FPM-F-65 G1/4-AG
Parça no.: 10.01.01.00551
Yüksek sıcaklık uygulamaları için vantuz
Endüstriler: Cam | Metal | Otomotiv
| Boyut | 90 |
| Vantuz malzemesi | Fluorocaoutchuc FPM-F |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Bağlantı | G1/4"-M |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 6 mm |
| Dmax(S) | 98 mm |
| Ds | 90 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 39 mm |
| LG1 | 11 mm |
| SW1 | 6 mm |
| Z (İnme) | 16,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 230 N |
| Cilt | 91,1 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 250 mm |
| Pu = -0,6 bar için tahliye oranı | 12 l/min |
| Boyut | 90 |
| Körük Sayısı | 0 |
| Çalışma sıcaklığı maks. | 350 °C |
| Vantuz malzemesi | Fluorocaoutchuc FPM-F |
| Ağırlık | 225 g |
| Ürün ailesi | SPL-HT |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon