Schmalz

Yüksek Sıcaklık SPL-HT FPM-F için Vantuzlar

Vakum alanı (Ø) 90 mm ila 190 mm

Doğrudan ürünlere gidin

Keçe kaplamalı Fluorcaoutchuc FPM-F yüksek sıcaklığa dayanıklıdır (kısaca 400 °C'ye kadar) ve iz bırakmaz

Vantuz montaja vidalanır ve aşındığında kolayca değiştirilir

Büyük metal destek, iyi ısı dağılımı ve kısa soğutma süreleri sağlar

Tasarım
  • Tek sızdırmazlık dudaklı, sağlam ve aşınmaya dayanıklı vakum plakası SPL-HT FPM-F, yedek vakum vantuzu SPL ve geniş alanlı metal montajdan oluşur
  • Montaj için vidalanmış vakum plakası
Teknik veri
  • Çap: 90 ila 190 mm
  • Malzeme: Keçe kaplamalı FPM
  • 350 °C'ye kadar ısıya dayanıklı
Endüstriler
  • •Cam
  • •Metal
  • •Otomotiv
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
3 sonuçtan 1 - 3'si

SPL-HT 90 FPM-F-65 G1/4-AG

Parça no.: 10.01.01.00551

Yüksek sıcaklık uygulamaları için vantuz

Endüstriler: Otomotiv | Metal | Cam

Boyut90
Vantuz malzemesiFluorocaoutchuc FPM-F
Malzeme sertliği [Shore A]65 (Shore A)
BağlantıG1/4"-M
SPL-HT 190 FPM-F-65 G1/2-AG

Parça no.: 10.01.01.00832

Yüksek sıcaklık uygulamaları için vantuz

Endüstriler: Otomotiv | Metal | Cam

Boyut190
Vantuz malzemesiFluorocaoutchuc FPM-F
Malzeme sertliği [Shore A]65 (Shore A)
BağlantıG1/2"-M
SPL-HT 120 FPM-F-65 G1/4-AG

Parça no.: 10.01.01.13438

Yüksek sıcaklık uygulamaları için vantuz

Endüstriler: Otomotiv | Metal | Cam

Boyut120
Vantuz malzemesiFluorocaoutchuc FPM-F
Malzeme sertliği [Shore A]65 (Shore A)
BağlantıG1/4"-M

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.