Schmalz

hittebestendige zuignappen SPL-HT FPM-F

Zuigvlak (Ø) 90 mm tot 190 mm

Ga direct naar de producten

Fluorrubber FPM-F met viltlaag zeer temperatuurbestendig (kortstondig tot 400 °C) en niet-markering

Zuignap vastgeschroefd aan de houder en eenvoudig te vervangen bij slijtage

Metalen steun met een groot oppervlak zorgt voor een goede warmteafvoer en korte afkoeltijden

Ontwerp
  • Robuuste en bestendige zuigplaat SPL-HT FPM-F met enkele afdichtingslip, bestaande uit reserve-zuignap SPL en grote metalen drager
  • Zuignap en houder aan elkaar geschroefd
Technische gegevens
  • Diameter: 90 tot 190 mm
  • Materiaal: FPM met viltlaag
  • Hittebestendig tot 350 °C
Industriesegmenten
  • •Automotive
  • •Glas
  • •Metaal
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
Size
Number of folds
Product family
Height H
Spring stroke Z
Sector

1 - 3 van 3 resultaten

SPL-HT 90 FPM-F-65 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.00551

Vacuümcup voor behandelingen onder hoge temperaturen

Industriesegmenten: Automotive | Metaal | Glas

Size90
Suction cup materialFluorine rubber FPM-F
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
ConnectionG1/4"-AG
SPL-HT 190 FPM-F-65 G1/2-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.00832

Vacuümcup voor behandelingen onder hoge temperaturen

Industriesegmenten: Automotive | Metaal | Glas

Size190
Suction cup materialFluorine rubber FPM-F
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
ConnectionG1/2"-AG
SPL-HT 120 FPM-F-65 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.13438

Vacuümcup voor behandelingen onder hoge temperaturen

Industriesegmenten: Automotive | Metaal | Glas

Size120
Suction cup materialFluorine rubber FPM-F
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
ConnectionG1/4"-AG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.