Schmalz

Płyty ssące do wysokich temperatur SPL-HT FPM-F

Powierzchnia ssąca (Ø) 90 mm do 190 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Guma fluorowa FPM-F z powłoką filcową wysoce odporną na temperaturę (krótko do 400 °C) i nie pozostawiającą śladów

Przyssawka przykręcona do uchwytu i łatwa do wymiany po zużyciu

Metalowa podpora o dużej powierzchni zapewnia dobre odprowadzanie ciepła i krótki czas chłodzenia

Projekt
  • Solidna i wytrzymała płyta ssąca SPL-HT FPM-F z pojedynczą wargą uszczelniającą, składająca się z zapasowej ssawki SPL i dużego metalowego wspornika
  • Ssawka i uchwyt przykręcone do siebie
Dane techniczne
  • Średnica: 90 do 190 mm
  • Materiał: FPM z powłoką filcową
  • Odporny na temperaturę do 350 °C
Branże
  • •Metal
  • •Motoryzacja
  • •Szkło
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
Thread G1
Size
Number of folds
Product family
Height H
Spring stroke Z
Industry sector

1 - 3 z 3 wyników

SPL-HT 90 FPM-F-65 G1/4-AG

Część nr.: 10.01.01.00551

Przyssawka płaska (okrągły) do zastosowania w wysokich temperaturach

Branże: Motoryzacja | Metal | Szkło

Size90
Suction cup materialFluorine rubber FPM-F
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
ConnectionG1/4"-M
SPL-HT 190 FPM-F-65 G1/2-AG

Część nr.: 10.01.01.00832

Przyssawka płaska (okrągły) do zastosowania w wysokich temperaturach

Branże: Motoryzacja | Metal | Szkło

Size190
Suction cup materialFluorine rubber FPM-F
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
ConnectionG1/2"-M
SPL-HT 120 FPM-F-65 G1/4-AG

Część nr.: 10.01.01.13438

Suction plate for high- temperature applications

Branże: Motoryzacja | Metal | Szkło

Size120
Suction cup materialFluorine rubber FPM-F
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
ConnectionG1/4"-M

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.