Schmalz

Suction Plates for High-Temperature SPL-HT FPM-F

Suction area (Ø) 90 mm to 190 mm

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Fluorcaoutchuc FPM-F with felt coating is highly temperature-resistant (briefly up to 400 °C) and non-marking

Suction cup screwed to the mounting and easily replaced when worn

Large metal support ensures good heat dissipation and short cooling times

Cấu trúc
  • Robust and wear-resistant suction plate SPL-HT FPM-F with single sealing lip, consisting of replacement suction cup SPL and large-area metal mounting
  • Suction plate screwed to mounting
Thông số kỹ thuật
  • Diameter: 90 to 190 mm
  • Material: FPM with felt coating
  • Heat-resistant up to 350 °C
Các ngành
  • •Automotive
  • •Glass
  • •Metal
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Thread G1
Size
Number of folds
Product family
Height H
Spring stroke Z
Phân loại theo ngành

1 - 3 từ 3 kết quả

SPL-HT 90 FPM-F-65 G1/4-AG

Mã sản phẩm: 10.01.01.00551

Suction plate for high-temperature applications

Các ngành: Automotive | Metal | Glass

Size90
Suction cup materialFluorine rubber FPM-F
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
ConnectionG1/4"-M
SPL-HT 190 FPM-F-65 G1/2-AG

Mã sản phẩm: 10.01.01.00832

Suction plate for high-temperature applications

Các ngành: Automotive | Metal | Glass

Size190
Suction cup materialFluorine rubber FPM-F
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
ConnectionG1/2"-M
SPL-HT 120 FPM-F-65 G1/4-AG

Mã sản phẩm: 10.01.01.13438

Suction plate for high-temperature applications

Các ngành: Automotive | Metal | Glass

Size120
Suction cup materialFluorine rubber FPM-F
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
ConnectionG1/4"-M

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.