Schmalz

고온용 진공패드 SPL-HT FPM-F

흡입 영역 (Ø) 90mm ~ 190mm

제품으로 바로 이동

펠트 코팅 된 불소 고무 FPM-F, 극도의 내열성 (최대 400 ° C까지) 및 자국 없음

어리버리는 마운트에 나사로 고정되어 착용시 쉽게 교체 가능

큰 금속 리셉터클은 우수한 열 방출과 짧은 냉각 시간을 보장합니다.

디자인
  • 교체 용 흡입 컵 SPL과 대형 금속 홀더로 구성된 단일 씰링 립이있는 견고하고 탄력적 인 흡입 플레이트 SPL-HT FPM-F
  • 빨판과 홀더가 함께 조임
기술 데이터
  • 직경 : 90 ~ 190mm
  • 재질 : 펠트 코팅 된 FPM
  • 최대 350°C까지 내열성
산업
  • •금속
  • •유리
  • •자동차
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Thread G1
Size
Number of folds
Product family
Height H
Spring stroke Z
산업 분야

결과 3 중 1 - 3개

SPL-HT 90 FPM-F-65 G1/4-AG

부품 번호.: 10.01.01.00551

Suction plate for high-temperature applications

산업: 자동차 | 금속 | 유리

Size90
Suction cup materialFluorine rubber FPM-F
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
ConnectionG1/4"-M
SPL-HT 190 FPM-F-65 G1/2-AG

부품 번호.: 10.01.01.00832

Suction plate for high-temperature applications

산업: 자동차 | 금속 | 유리

Size190
Suction cup materialFluorine rubber FPM-F
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
ConnectionG1/2"-M
SPL-HT 120 FPM-F-65 G1/4-AG

부품 번호.: 10.01.01.13438

Suction plate for high-temperature applications

산업: 자동차 | 금속 | 유리

Size120
Suction cup materialFluorine rubber FPM-F
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
ConnectionG1/4"-M

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.