Schmalz

Ventouses plates pour hautes températures SPL-HT FPM-F

Surface d'aspiration (Ø) 90 mm à 190 mm

Accéder directement aux produits

Le Fluorcaoutchuc FPM-F avec revêtement en feutre est très résistant à la température (brièvement jusqu'à 400 °C) et non marquant.

Ventouse vissée au support et facilement échangeable

Le grand support métallique assure une bonne dissipation de la chaleur et permet des temps de refroidissement courts.

Composition
  • Ventouse plate SPL-HT FPM-F robuste et résistante avec lèvre d'étanchéité simple, composée d'une ventouse de rechange SPL et large insert métallique
  • Ventouse plate vissée au montage
Données techniques
  • Diamètre : 90 à 190 mm
  • Matière : FPM avec couche de feutre
  • Résistant à la chaleur jusqu'à 350 °C
Secteurs
  • •Automobile
  • •Métal
  • •Verre
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Filetage G1
Taille
Nombre de soufflets
Famille de produits
Hauteur H
Allongement du ressort Z
Secteurs

1 - 3 de 3 résultats

SPL-HT 90 FPM-F-65 G1/4-AG

Réf. article: 10.01.01.00551

Ventouse plate pour l'utilisation en secteurs hautes températures

Secteurs : Automobile | Métal | Verre

Taille90
Matière de la ventouseCaoutchouc fluoré FPM-F
Dureté de la matière [Shore A]65 (Shore A)
ConnexionG1/4"-M
SPL-HT 190 FPM-F-65 G1/2-AG

Réf. article: 10.01.01.00832

Ventouse plate pour l'utilisation en secteurs hautes températures

Secteurs : Automobile | Métal | Verre

Taille190
Matière de la ventouseCaoutchouc fluoré FPM-F
Dureté de la matière [Shore A]65 (Shore A)
ConnexionG1/2"-M
SPL-HT 120 FPM-F-65 G1/4-AG

Réf. article: 10.01.01.13438

Ventouse plate pour l'utilisation en secteurs hautes températures

Secteurs : Automobile | Métal | Verre

Taille120
Matière de la ventouseCaoutchouc fluoré FPM-F
Dureté de la matière [Shore A]65 (Shore A)
ConnexionG1/4"-M

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.