SPL-HT 190 FPM-F-65 G1/2-AG
Onderdeelnr.: 10.01.01.00832
Vacuümcup voor behandelingen onder hoge temperaturen
Industriesegmenten: Automotive | Glas | Metaal
| Size | 190 |
| Suction cup material | Fluorine rubber FPM-F |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Connection | G1/2"-AG |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| dn | 10 mm |
| Dmax(S) | 209 mm |
| Ds | 190 mm |
| G1 | G1/2"-M |
| H | 66 mm |
| LG1 | 18 mm |
| SW1 | 32 mm |
| Z (Stroke) | 8 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 1.050 N |
| Volume | 165 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 350 mm |
| Required suction capacity for pu = -0.6 bar | 30 l/min |
| Size | 190 |
| Number of folds | 0 |
| Working temperature max. | 350 °C |
| Suction cup material | Fluorine rubber FPM-F |
| Weight | 1.420 g |
| Product family | SPL-HT |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie