Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vakum plakası SPL-HT FPM-F (elastomer parça + montaj) monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

  • SPL-HT FPM-F tipi vakum plakası - çeşitli çaplarda mevcuttur
  • Montaj - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vakum plakası SPL-HT FPM-F

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SPL-HT 190 FPM-F-65 G1/2-AG

Parça no.: 10.01.01.00832

Yüksek sıcaklık uygulamaları için vantuz

Endüstriler: Cam | Metal | Otomotiv

Boyut190
Vantuz malzemesiFluorocaoutchuc FPM-F
Malzeme sertliği [Shore A]65 (Shore A)
BağlantıG1/2"-M
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
dn 10  mm
Dmax(S) 209  mm
Ds 190  mm
G1 G1/2"-M
H 66  mm
LG1 18  mm
SW1 32  mm
Z (İnme) 8  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Emme kuvveti (-600mbar) 1.050  N
Cilt 165  cm³
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) 350  mm
Pu = -0,6 bar için tahliye oranı 30  l/min
Boyut 190
Körük Sayısı 0
Çalışma sıcaklığı maks. 350  °C
Vantuz malzemesi Fluorocaoutchuc FPM-F
Ağırlık 1.420  g
Ürün ailesi SPL-HT
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git