SPL-HT 190 FPM-F-65 G1/2-AG
Osanro: 10.01.01.00832
Suction plate for high-temperature applications
Toimialat: Auto-teollisuus | Lasi | Metalli
| Size | 190 |
| Suction cup material | Fluorine rubber FPM-F |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Connection | G1/2"-M |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| dn | 10 mm |
| Dmax(S) | 209 mm |
| Ds | 190 mm |
| G1 | G1/2"-M |
| H | 66 mm |
| LG1 | 18 mm |
| SW1 | 32 mm |
| Z (Stroke) | 8 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 1 050 N |
| Volume | 165 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 350 mm |
| Required suction capacity for pu = -0.6 bar | 30 l/min |
| Size | 190 |
| Number of folds | 0 |
| Working temperature max. | 350 °C |
| Suction cup material | Fluorine rubber FPM-F |
| Weight | 1 420 g |
| Product family | SPL-HT |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi