Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SPL-HT 190 FPM-F-65

Osanro: 10.01.01.00834

Suction plate for high-temperature applications

Size190
Suction cup materialFluorine rubber FPM-F
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d 40  mm
Dmax(S) 209  mm
Ds 190  mm
H 17  mm
Z (Stroke) 8  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force (-600mbar) 1 050  N
Workpiece radius min. (convex) 350  mm
Size 190
Working temperature max. 350  °C
Suction cup material Fluorine rubber FPM-F
Weight 256  g
Product family SPL-HT
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin