Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SPL-HT 190 FPM-F-65

부품 번호.: 10.01.01.00834

Suction plate for high-temperature applications

Size190
Suction cup materialFluorine rubber FPM-F
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
디자인 데이터
Design image
속성
d 40  mm
Dmax(S) 209  mm
Ds 190  mm
H 17  mm
Z (Stroke) 8  mm
기술 데이터
속성
Suction force (-600mbar) 1,050  N
Workpiece radius min. (convex) 350  mm
Size 190
Working temperature max. 350  °C
Suction cup material Fluorine rubber FPM-F
Weight 256  g
Product family SPL-HT
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동