Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SPL-HT 190 FPM-F-65

Część nr.: 10.01.01.00834

Zamienna guma przyssawki do

Size190
Suction cup materialFluorine rubber FPM-F
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d 40  mm
Dmax(S) 209  mm
Ds 190  mm
H 17  mm
Z (Stroke) 8  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 1050  N
Workpiece radius min. (convex) 350  mm
Size 190
Working temperature max. 350  °C
Suction cup material Fluorine rubber FPM-F
Weight 256  g
Product family SPL-HT
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka