SPL-HT 190 FPM-F-65
Číslo dílu.: 10.01.01.00834
Suction plate for high-temperature applications
| Size | 190 |
| Suction cup material | Fluorine rubber FPM-F |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 40 mm |
| Dmax(S) | 209 mm |
| Ds | 190 mm |
| H | 17 mm |
| Z (Stroke) | 8 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 1 050 N |
| Workpiece radius min. (convex) | 350 mm |
| Size | 190 |
| Working temperature max. | 350 °C |
| Suction cup material | Fluorine rubber FPM-F |
| Weight | 256 g |
| Product family | SPL-HT |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace