SPL-HT 35 ST G1/8-IG
Parça no.: 10.01.23.00023
Yüksek sıcaklık uygulamaları için vantuz
Endüstriler: Cam | Metal | Otomotiv
| Boyut | 35 |
| Vantuz malzemesi | Silikat kumaş ST |
| Bağlantı | G1/8-IG |
| Çalışma sıcaklığı maks. | 600 (°C) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 5 mm |
| Dmax(S) | 53 mm |
| Ds | 35 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| H | 29 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 14 mm |
| SW2 | 5 mm |
| SW3 | 27 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 47 N |
| Cilt | 4 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 90 mm |
| Pu = -0,6 bar için tahliye oranı | 22 l/min |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 4 mm |
| Boyut | 35 |
| Çalışma sıcaklığı maks. | 600 °C |
| Vantuz malzemesi | Silikat kumaş ST |
| Ağırlık | 225 g |
| Ürün ailesi | SPL-HT |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon