SPL-HT 35 ST G1/8-IG
Onderdeelnr.: 10.01.23.00023
Vacuümcup voor behandelingen onder hoge temperaturen
Industriesegmenten: Automotive | Glas | Metaal
| Size | 35 |
| Suction cup material | Silicate fabric ST |
| Connection | G1/8-IG |
| Working temperature max. | 600 (°C) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| dn | 5 mm |
| Dmax(S) | 53 mm |
| Ds | 35 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| H | 29 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 14 mm |
| SW2 | 5 mm |
| SW3 | 27 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 47 N |
| Volume | 4 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 90 mm |
| Required suction capacity for pu = -0.6 bar | 22 l/min |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 35 |
| Working temperature max. | 600 °C |
| Suction cup material | Silicate fabric ST |
| Weight | 225 g |
| Product family | SPL-HT |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie