SAOB 80x40 HT1-60 G1/4-IG
Parça no.: 10.01.06.03176
Körüklü vantuz (oval) için kavisli, yağlı yüzeylerde yüksek dinamik yüzeyli iş parçaları
Boyutlar (LxW) | 80 x 40 |
Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
Meme ucu malzemesi | Nikel kaplama |
Bağlantı | G1/4-IG |
Körük Sayısı | 1.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B1 | 40 mm |
Bmax(S) | 43 mm |
Bs | 40,6 mm |
dn | 6 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 37,2 mm |
L1 | 73,3 mm |
LG1 | 8 mm |
Lmaks.(S) | 83 mm |
Ls | 80,6 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (İnme) | 9 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Emme kuvveti (-600mbar) | 65 N |
Çekme kuvveti | 131,7 N |
Yanal kuvvet | 152,8 N |
Yanal kuvvet yağlı yüzey | 73,6 N |
Cilt | 21,8 cm³ |
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 25 mm |
Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 6 mm |
Boyutlar (LxW) | 80 x 40 |
Körük Sayısı | 1,5 |
Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Ağırlık | 34,9 g |
Ürün ailesi | SAOB |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon