- YENI
SAOXB 40x20 ED-85 M10-AG
Parça no.: 10.01.06.05868
Yüksek hızlı körüklü emme pedi için maks. yüksek derecede eğri ve yağlanmış yüzeyler
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Boyutlar (LxW) | 40x20 |
| Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Körük Sayısı | 1.5 |
| Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| G1 | M10-M |
| H | 26,4 mm |
| Z (İnme) | 7,5 mm |
| B1 | 19,6 mm |
| L1 | 39,5 mm |
| Bs | 20 mm |
| dn | 4 mm |
| SW3 | 5 mm |
| Ls | 40 mm |
| Lmaks.(S) | 43 mm |
| Bmax(S) | 24 mm |
| LG1 | 9,5 mm |
| SW1 | 16 mm |
| SW2 | 5 mm |
| l2 | 29,2 mm |
| b2 | 9,2 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 14,3 N |
| Çekme kuvveti | 27,3 N |
| Ürün ailesi | SAOXB |
| Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
| Körük Sayısı | 1,5 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 85 Shore A |
| Boyutlar (LxW) | 40x20 |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 8 mm |
| Cilt | 4,6 cm³ |
| Etkili emiş alanı | 6,67 mm² |
| Yanal kuvvet | 10,8 N |
| Yanal kuvvet yağlı yüzey | 14,7 N |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon