Schmalz

  • YENI

Körüklü Vantuzlar SAOXB (oval)

40 x 20 ila 110 x 55 mm arası ölçüler

Doğrudan ürünlere gidin

Uzatılmış sac ve karoser parçaları üzerinde optimum vakum kapasitesi için son derece uyarlanabilir, oval körüklü vantuz

Özellikle uzun, yağlı yüzeylerde yüksek ivmelerde maksimum tutma kuvveti için özel yapılandırılmış sürtünme yüzeyine sahip oval körüklü vantuz

Vantuzun yüksek stroku sayesinde farklı iş parçası konturlarına çok iyi adaptasyon

Esnek sızdırmazlık dudağı uzun, kavisli iş parçası yüzeylerinde bile çok iyi sızdırmazlık sağlar

Tasarım
  • Aşınmaya dayanıklı Elastodur (ED-85) malzemeden ve optimum iç yapıdan yapılmış çok hafif oval körüklü vantuz (1)
  • Vantuzun daha iyi burulma direnci için tırtıllı nipel (2)
  • Vantuzun montajı için altıgen soketli bağlantı nipeli (3)
  • Çeşitli bağlantı dişlerine sahip kalıcı olarak monte edilmiş vantuzlar veya monte edilmemiş, modüler bir versiyon olarak mevcuttur
Teknik veri
  • Boyutlar: 40 x 20 ila 110 x 55 mm
  • Malzeme: ED
  • Nipel modüler monte edilmemiş veya güvenli şekilde monte edilmiş
Endüstriler
  • •Metal
  • •Otomotiv
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
Boyutlar (LxW)
Vantuz malzemesi
Diş G1
Ürün ailesi
Yükseklik H
Yay stroku Z
Etiketleme
Endüstri sektörü

60 sonuçtan 1 - 10'si

  • YENI
SAOXB 40x20 ED-85 G1/4-AG

Parça no.: 10.01.06.05984

Yüksek hızlı körüklü emme pedi için maks. yüksek derecede eğri ve yağlanmış yüzeyler

Endüstriler: Otomotiv | Metal

Boyutlar (LxW)40x20
Vantuz malzemesiElastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]85 (Shore A)
Körük Sayısı1.5
Meme ucu malzemesiAlüminyum
  • YENI
SAOXB 40x20 ED-85 G1/4-IG

Parça no.: 10.01.06.05985

Yüksek hızlı körüklü emme pedi için maks. yüksek derecede eğri ve yağlanmış yüzeyler

Endüstriler: Otomotiv | Metal

Boyutlar (LxW)40x20
Vantuz malzemesiElastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]85 (Shore A)
Körük Sayısı1.5
Meme ucu malzemesiAlüminyum
  • YENI
SAOXB 40x20 ED-85 G3/8-AG

Parça no.: 10.01.06.05986

Yüksek hızlı körüklü emme pedi için maks. yüksek derecede eğri ve yağlanmış yüzeyler

Endüstriler: Otomotiv | Metal

Boyutlar (LxW)40x20
Vantuz malzemesiElastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]85 (Shore A)
Körük Sayısı1.5
Meme ucu malzemesiAlüminyum
  • YENI
SAOXB 40x20 ED-85 G3/8-IG

Parça no.: 10.01.06.05987

Yüksek hızlı körüklü emme pedi için maks. yüksek derecede eğri ve yağlanmış yüzeyler

Endüstriler: Otomotiv | Metal

Boyutlar (LxW)40x20
Vantuz malzemesiElastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]85 (Shore A)
Körük Sayısı1.5
Meme ucu malzemesiAlüminyum
  • YENI
SAOXB 40x20 ED-85 RA MOD

Parça no.: 10.01.06.05989

Yüksek hızlı körüklü emme pedi için maks. yüksek derecede eğri ve yağlanmış yüzeyler

Endüstriler: Otomotiv | Metal

Boyutlar (LxW)40x20
Vantuz malzemesiElastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]85 (Shore A)
Körük Sayısı1.5
Meme ucu malzemesiAlüminyum
  • YENI
SAOXB 40x20 ED-85 M10-AG

Parça no.: 10.01.06.05868

Yüksek hızlı körüklü emme pedi için maks. yüksek derecede eğri ve yağlanmış yüzeyler

Endüstriler: Otomotiv | Metal

Boyutlar (LxW)40x20
Vantuz malzemesiElastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]85 (Shore A)
Körük Sayısı1.5
Meme ucu malzemesiAlüminyum
  • YENI
SAOXB 40x20 ED-85 M12-AG

Parça no.: 10.01.06.05991

Yüksek hızlı körüklü emme pedi için maks. yüksek derecede eğri ve yağlanmış yüzeyler

Endüstriler: Otomotiv | Metal

Boyutlar (LxW)40x20
Vantuz malzemesiElastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]85 (Shore A)
Körük Sayısı1.5
Meme ucu malzemesiAlüminyum
  • YENI
SAOXB 40x20 ED-85 M12x1.5-AG

Parça no.: 10.01.06.05990

Yüksek hızlı körüklü emme pedi için maks. yüksek derecede eğri ve yağlanmış yüzeyler

Endüstriler: Otomotiv | Metal

Boyutlar (LxW)40x20
Vantuz malzemesiElastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]85 (Shore A)
Körük Sayısı1.5
Meme ucu malzemesiAlüminyum
  • YENI
SAOXB 40x20 ED-85 M14x1-IG

Parça no.: 10.01.06.05992

Yüksek hızlı körüklü emme pedi için maks. yüksek derecede eğri ve yağlanmış yüzeyler

Endüstriler: Otomotiv | Metal

Boyutlar (LxW)40x20
Vantuz malzemesiElastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]85 (Shore A)
Körük Sayısı1.5
Meme ucu malzemesiAlüminyum
  • YENI
SAOXB 40x20 ED-85 M16-AG

Parça no.: 10.01.06.05993

Yüksek hızlı körüklü emme pedi için maks. yüksek derecede eğri ve yağlanmış yüzeyler

Endüstriler: Otomotiv | Metal

Boyutlar (LxW)40x20
Vantuz malzemesiElastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]85 (Shore A)
Körük Sayısı1.5
Meme ucu malzemesiAlüminyum

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.