Schmalz

  • NUOVO

Ventose a soffietto SAOXB (ovali)

Dimensioni da 40 x 20 a 110 x 55 mm

Vai direttamente ai prodotti

Ventosa a soffietto ovale, estremamente adattabile, per una potenza di aspirazione ottimale su fogli di lamiera allungati e parti di carrozzeria

Ventosa a soffietto ovale con speciale struttura a pieghe della superficie d'attrito per la massima forza di presa ad accelerazioni elevate, in particolare su superfici allungate e oliate

Ottimo adattamento ai diversi contorni del pezzo grazie alla corsa elevata della ventosa

Il labbro di tenuta flessibile garantisce un'ottima guarnizione anche su superfici allungate e curvate del pezzo

Struttura
  • Ventosa a soffietto ovale molto leggera (1) in materiale dell'elastodur (ED-85) resistente all'usura e struttura interna ottimale
  • Attacco (2) con zigrinatura per una migliore resistenza alla torsione della ventosa
  • Vite di attacco (3) con esagono cavo per alloggiamenti ventosa
  • Disponibili come ventose a montaggio permanente con vari raccordi filettati o in versione non montata e modulare
Dati tecnici
  • Dimensioni: da 40 x 20 a 110 x 55 mm
  • Materiale: ED
  • Attacco modulare non montato o montato in modo sicuro
Industrie
  • Automobilistico
  • Metallo
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Dimensione (lxl)
Materiale della ventosa
Filettatura G1
Famiglia di prodotti
Altezza H
Freccia elastica Z
Marcatura
Settori

1 - 10 da 60 risultati

  • NUOVO
SAOXB 40x20 ED-85 G1/4-AG

Numero articolo: 10.01.06.05984

Ventosa a soff. ad alta velocità p. la massima dinamica su superfici molto curve e oliate

Industrie: Automobilistico | Metallo

Dimensione (lxl)40x20
Materiale della ventosaElastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]85 (Shore A)
Numero di pieghe1.5
Materiale del nipploAlluminio
  • NUOVO
SAOXB 40x20 ED-85 G1/4-IG

Numero articolo: 10.01.06.05985

Ventosa a soff. ad alta velocità p. la massima dinamica su superfici molto curve e oliate

Industrie: Automobilistico | Metallo

Dimensione (lxl)40x20
Materiale della ventosaElastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]85 (Shore A)
Numero di pieghe1.5
Materiale del nipploAlluminio
  • NUOVO
SAOXB 40x20 ED-85 G3/8-AG

Numero articolo: 10.01.06.05986

Ventosa a soff. ad alta velocità p. la massima dinamica su superfici molto curve e oliate

Industrie: Automobilistico | Metallo

Dimensione (lxl)40x20
Materiale della ventosaElastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]85 (Shore A)
Numero di pieghe1.5
Materiale del nipploAlluminio
  • NUOVO
SAOXB 40x20 ED-85 G3/8-IG

Numero articolo: 10.01.06.05987

Ventosa a soff. ad alta velocità p. la massima dinamica su superfici molto curve e oliate

Industrie: Automobilistico | Metallo

Dimensione (lxl)40x20
Materiale della ventosaElastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]85 (Shore A)
Numero di pieghe1.5
Materiale del nipploAlluminio
  • NUOVO
SAOXB 40x20 ED-85 RA MOD

Numero articolo: 10.01.06.05989

Ventosa a soff. ad alta velocità p. la massima dinamica su superfici molto curve e oliate

Industrie: Automobilistico | Metallo

Dimensione (lxl)40x20
Materiale della ventosaElastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]85 (Shore A)
Numero di pieghe1.5
Materiale del nipploAlluminio
  • NUOVO
SAOXB 40x20 ED-85 M10-AG

Numero articolo: 10.01.06.05868

Ventosa a soff. ad alta velocità p. la massima dinamica su superfici molto curve e oliate

Industrie: Automobilistico | Metallo

Dimensione (lxl)40x20
Materiale della ventosaElastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]85 (Shore A)
Numero di pieghe1.5
Materiale del nipploAlluminio
  • NUOVO
SAOXB 40x20 ED-85 M12-AG

Numero articolo: 10.01.06.05991

Ventosa a soff. ad alta velocità p. la massima dinamica su superfici molto curve e oliate

Industrie: Automobilistico | Metallo

Dimensione (lxl)40x20
Materiale della ventosaElastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]85 (Shore A)
Numero di pieghe1.5
Materiale del nipploAlluminio
  • NUOVO
SAOXB 40x20 ED-85 M12x1.5-AG

Numero articolo: 10.01.06.05990

Ventosa a soff. ad alta velocità p. la massima dinamica su superfici molto curve e oliate

Industrie: Automobilistico | Metallo

Dimensione (lxl)40x20
Materiale della ventosaElastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]85 (Shore A)
Numero di pieghe1.5
Materiale del nipploAlluminio
  • NUOVO
SAOXB 40x20 ED-85 M14x1-IG

Numero articolo: 10.01.06.05992

Ventosa a soff. ad alta velocità p. la massima dinamica su superfici molto curve e oliate

Industrie: Automobilistico | Metallo

Dimensione (lxl)40x20
Materiale della ventosaElastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]85 (Shore A)
Numero di pieghe1.5
Materiale del nipploAlluminio
  • NUOVO
SAOXB 40x20 ED-85 M16-AG

Numero articolo: 10.01.06.05993

Ventosa a soff. ad alta velocità p. la massima dinamica su superfici molto curve e oliate

Industrie: Automobilistico | Metallo

Dimensione (lxl)40x20
Materiale della ventosaElastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]85 (Shore A)
Numero di pieghe1.5
Materiale del nipploAlluminio

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello