Schmalz

  • NIEUW

Bellows Suction Cups SAOXB (Oval)

Dimensions from 40 x 20 to 110 x 55 mm

Ga direct naar de producten

Extremely adaptable, oval bellows suction cup for optimum suction capacity on elongated sheet metal and car body parts

Oval bellows suction cup with special structured friction surface for maximum holding force at high accelerations, especially on elongated, oiled surfaces

Very good adaptation to different workpiece contours due to high stroke of the suction cup

Flexible sealing lip seals very well even on elongated, curved workpiece surfaces

Ontwerp
  • Very lightweight oval bellows suction cup (1) made of wear-resistant Elastodur (ED-85) material and optimum inner structure
  • Connector (2) with knurling for improved torsion resistance of the suction cup
  • Connector screw (3) with hexagon socket for mounting the suction cup
  • Available as permanently mounted suction cups with various connection threads or in a non-mounted, modular version
Technische gegevens
  • Dimensions: 40 x 20 to 110 x 55 mm
  • Material: ED
  • Connector modular unmounted or safely mounted
Industriesegmenten
  • •Automotive
  • •Metaal
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Dimension (LxW)
Suction cup material
Thread G1
Product family
Height H
Spring stroke Z
Etikettering
Sector

1 - 10 van 60 resultaten

  • NIEUW
SAOXB 40x20 ED-85 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.05984

Snelle balg-zuigschijf voor maximale dynamiek op sterk gebogen en geoliede oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)40x20
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]85 (Shore A)
Number of folds1.5
Nipple materialAluminum
  • NIEUW
SAOXB 40x20 ED-85 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.05985

Snelle balg-zuigschijf voor maximale dynamiek op sterk gebogen en geoliede oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)40x20
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]85 (Shore A)
Number of folds1.5
Nipple materialAluminum
  • NIEUW
SAOXB 40x20 ED-85 G3/8-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.05986

Snelle balg-zuigschijf voor maximale dynamiek op sterk gebogen en geoliede oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)40x20
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]85 (Shore A)
Number of folds1.5
Nipple materialAluminum
  • NIEUW
SAOXB 40x20 ED-85 G3/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.05987

Snelle balg-zuigschijf voor maximale dynamiek op sterk gebogen en geoliede oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)40x20
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]85 (Shore A)
Number of folds1.5
Nipple materialAluminum
  • NIEUW
SAOXB 40x20 ED-85 RA MOD

Onderdeelnr.: 10.01.06.05989

Snelle balg-zuigschijf voor maximale dynamiek op sterk gebogen en geoliede oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)40x20
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]85 (Shore A)
Number of folds1.5
Nipple materialAluminum
  • NIEUW
SAOXB 40x20 ED-85 M10-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.05868

Snelle balg-zuigschijf voor maximale dynamiek op sterk gebogen en geoliede oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)40x20
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]85 (Shore A)
Number of folds1.5
Nipple materialAluminum
  • NIEUW
SAOXB 40x20 ED-85 M12-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.05991

Snelle balg-zuigschijf voor maximale dynamiek op sterk gebogen en geoliede oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)40x20
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]85 (Shore A)
Number of folds1.5
Nipple materialAluminum
  • NIEUW
SAOXB 40x20 ED-85 M12x1.5-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.05990

Snelle balg-zuigschijf voor maximale dynamiek op sterk gebogen en geoliede oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)40x20
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]85 (Shore A)
Number of folds1.5
Nipple materialAluminum
  • NIEUW
SAOXB 40x20 ED-85 M14x1-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.05992

Snelle balg-zuigschijf voor maximale dynamiek op sterk gebogen en geoliede oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)40x20
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]85 (Shore A)
Number of folds1.5
Nipple materialAluminum
  • NIEUW
SAOXB 40x20 ED-85 M16-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.05993

Snelle balg-zuigschijf voor maximale dynamiek op sterk gebogen en geoliede oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)40x20
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]85 (Shore A)
Number of folds1.5
Nipple materialAluminum

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.