FGB-R 52x25 NBR-50
Parça no.: 10.01.06.01115
Körüklü vantuz (dikdörtgen)
| Boyutlar (LxW) | 52 x 25 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 50 (Shore A) |
| Körük Sayısı | 2.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| b2 | 10 mm |
| B1 | 25 mm |
| B3 | 13 mm |
| Bmax(S) | 27,5 mm |
| Bs | 25 mm |
| H | 26 mm |
| l2 | 37 mm |
| L1 | 52 mm |
| L3 | 40 mm |
| Lmaks.(S) | 54,5 mm |
| Ls | 52 mm |
| Z (İnme) | 15 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 20 N |
| Cilt | 16 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 10 mm |
| Boyutlar (LxW) | 52 x 25 |
| Körük Sayısı | 2,5 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 50 Shore A |
| Ağırlık | 8 g |
| Ürün ailesi | FGB-R |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon