SPB4 30 SI-55 SC080
Parça no.: 10.01.06.02589
Körüklü vantuz (yuvarlak) Poşetlerin ve esnek ürünlerin proses açısından güvenilir şekilde taşınması için 4,5 körüklü
Endüstriler: Paketleme
| Boyut | 30 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Körük Sayısı | 4.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 16 mm |
| d1 | 19,6 mm |
| d2 | 17 mm |
| D1 | 31 mm |
| Dk | 24,4 mm |
| Dmax(S) | 31,5 mm |
| Ds | 30,2 mm |
| H | 52 mm |
| H2 | 13 mm |
| H3 | 14,4 mm |
| Z (İnme) | 20 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| 200 mbar'da emme kuvveti | 5,3 N |
| 400 mbar'da emme kuvveti | 10,6 N |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 16 N |
| 200 mbar'da çekme kuvveti | 9,9 N |
| 400 mbar'da çekme kuvveti | 13 N |
| Cilt | 15,61 cm³ |
| Boyut | 30 |
| Meme ucu ailesi | SC 080 |
| Körük Sayısı | 4,5 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Ağırlık | 9,3 g |
| Ürün ailesi | SPB4 |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon