Schmalz

Informace o objednávce

Suction cup SPB4 (elastomer part + connection element) is delivered assembled. As an alternative the individual parts can also be ordered separately. To do this, the following ordering steps are required:

  • Suction cup of type SPB4 (step 1) – elastomer part, available in various diameters
  • Connection element of type SC (step 2) – available with various threads

 

Available accessories: filter screen, hose clamp, insert disc

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SPB4 30 SI-55 SC080

Číslo dílu.: 10.01.06.02589

Bellows suction cup (round) with 4.5 folds for process reliable handling of pouches and flex. prod.

Odvětví: Packaging

Size30
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Number of folds4.5
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d 16  mm
d1 19,6  mm
d2 17  mm
D1 31  mm
Dk 24,4  mm
Dmax(S) 31,5  mm
Ds 30,2  mm
H 52  mm
H2 13  mm
H3 14,4  mm
Z (Stroke) 20  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Technické údaje
Atribut Wert
Suction force at -200 mbar 5,3  N
Suction force at -400 mbar 10,6  N
Suction force (-600mbar) 16  N
Pull-off force at -200 mbar 9,9  N
Pull-off force at -400 mbar 13  N
Volume 15,61  cm³
Size 30
Nipple family SC 080
Number of folds 4,5
Suction cup material Silicone SI
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 9,3  g
Product family SPB4
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku