SPB2 50 ED-65 SC050
Parça no.: 10.01.06.03413
Körüklü vantuz (yuvarlak) karton ve rijit ambalajların dinamik taşınması için 2,5 corr.
| Boyut | 50 |
| Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Körük Sayısı | 2.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 11 mm |
| d1 | 17,3 mm |
| d2 | 27,1 mm |
| D1 | 52,2 mm |
| Dk | 23,5 mm |
| Dmax(S) | 55,5 mm |
| Ds | 51,3 mm |
| H | 55,9 mm |
| H2 | 7 mm |
| H3 | 11,6 mm |
| Z (İnme) | 32 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 34,6 N |
| Çekme kuvveti | 61,8 N |
| Yanal kuvvet | 28,5 N |
| Cilt | 51,8 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 75 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 6 mm |
| Boyut | 50 |
| Meme ucu ailesi | SC 050 |
| Körük Sayısı | 2,5 |
| Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 65 Shore A |
| Ağırlık | 18,3 g |
| Ürün ailesi | SPB2 |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon