FGC 60 NBR-55 SC090
Parça no.: 10.01.06.05241
Körüklü vantuz (yuvarlak) için elleçleme için lojistik uygulamaları geniş bir iş parçası yelpazesi
| Boyut | 60 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Arayüz meme ucu ailesi | SC090 |
| Körük Sayısı | 4.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Z (İnme) | 32 mm |
| D1 | 60 mm |
| Dk | 34 mm |
| Dmax(S) | 61 mm |
| Ds | 58 mm |
| d2 | 41,5 mm |
| d | 20 mm |
| H | 60,5 mm |
| H2 | 14 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Körük Sayısı | 4,5 |
| Boyut | 60 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 80 N |
| Ürün ailesi | FGC |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Meme ucu ailesi | SC 090 |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon