FGC 60 NBR-55 SC090
Číslo dílu.: 10.01.06.05241
Bellow suction cup (round) for logistics applications for handling a wide range of workpieces
| Size | 60 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Interface nipple family | SC090 |
| Number of folds | 4.5 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Z (Stroke) | 32 mm |
| D1 | 60 mm |
| Dk | 34 mm |
| Dmax(S) | 61 mm |
| Ds | 58 mm |
| d2 | 41,5 mm |
| d | 20 mm |
| H | 60,5 mm |
| H2 | 14 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Number of folds | 4,5 |
| Size | 60 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Suction force (-600mbar) | 80 N |
| Product family | FGC |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Nipple family | SC 090 |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace