Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

PSPF 33 SI-30/55 SC080

Parça no.: 10.01.06.05502

2K körüklü vantuz (yuvarlak) için ince, dengesiz ve sıvı dolu poşet paketler

Boyut33
Vantuz malzemesiSilikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]30 (Shore A)
Malzeme sertliği55 (Shore A)
Malzeme özellikleriFDA uyumlu
Körük Sayısı3.5
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
Z (İnme) 14,5  mm
d 16  mm
d1 19,6  mm
d2 14  mm
Dk 21  mm
Dmax(S) 33,5  mm
Ds 33  mm
H 40  mm
H2 13  mm
H3 14,4  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Körük Sayısı 3,5
Boyut 33
Vantuz malzemesi Silikon SI
Emme kuvveti (-600mbar) 24  N
Ürün ailesi PSPF
Malzeme sertliği [Shore A] 30  Shore A
Malzeme sertliği 55  Shore A
Malzeme özellikleri FDA uyumlu
Cilt 7,5  cm³
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git