PSPF 33 SI-30/55 SC080
부품 번호.: 10.01.06.05502
2K bellow suction cup (round) for thin, unstable and liquid-filled pouch packages
| Size | 33 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 30 (Shore A) |
| Material hardness | 55 (Shore A) |
| Material characteristics | FDA-compatible |
| Number of folds | 3.5 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Z (Stroke) | 14.5 mm |
| d | 16 mm |
| d1 | 19.6 mm |
| d2 | 14 mm |
| Dk | 21 mm |
| Dmax(S) | 33.5 mm |
| Ds | 33 mm |
| H | 40 mm |
| H2 | 13 mm |
| H3 | 14.4 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Number of folds | 3.5 |
| Size | 33 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Suction force (-600mbar) | 24 N |
| Product family | PSPF |
| Material hardness [Shore A] | 30 Shore A |
| Material hardness | 55 Shore A |
| Material characteristics | FDA-compatible |
| Volume | 7.5 cm³ |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서