PSPF 53 SI-30/55 SC090
Parça no.: 10.01.06.05505
2K körüklü vantuz (yuvarlak) için ince, dengesiz ve sıvı dolu poşet paketler
| Boyut | 53 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 30 (Shore A) |
| Malzeme sertliği | 55 (Shore A) |
| Malzeme özellikleri | FDA uyumlu |
| Körük Sayısı | 3.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Z (İnme) | 25,3 mm |
| d | 20 mm |
| d1 | 24,8 mm |
| d2 | 22,4 mm |
| Dk | 27 mm |
| Dmax(S) | 54,5 mm |
| Ds | 53 mm |
| H | 56 mm |
| H2 | 14 mm |
| H3 | 16 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Körük Sayısı | 3,5 |
| Boyut | 53 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 61 N |
| Ürün ailesi | PSPF |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 30 Shore A |
| Malzeme sertliği | 55 Shore A |
| Malzeme özellikleri | FDA uyumlu |
| Cilt | 31,85 cm³ |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon