Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

PSPF 53 SI-30/55 SC090

Číslo dílu.: 10.01.06.05505

2K bellow suction cup (round) for thin, unstable and liquid-filled pouch packages

Size53
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]30 (Shore A)
Material hardness55 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Number of folds3.5
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
Z (Stroke) 25,3  mm
d 20  mm
d1 24,8  mm
d2 22,4  mm
Dk 27  mm
Dmax(S) 54,5  mm
Ds 53  mm
H 56  mm
H2 14  mm
H3 16  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Number of folds 3,5
Size 53
Suction cup material Silicone SI
Suction force (-600mbar) 61  N
Product family PSPF
Material hardness [Shore A] 30  Shore A
Material hardness 55  Shore A
Material characteristics FDA-compatible
Volume 31,85  cm³
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku