- YENI
FGA 43 EPDM-ECO-55 N018
Parça no.: 10.01.06.06118
Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces
| Boyut | 43 |
| Vantuz malzemesi | EPDM-ECO |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Körük Sayısı | 1.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 8 mm |
| d1 | 14,5 mm |
| d2 | 21,9 mm |
| D1 | 45,9 mm |
| Dk | 18 mm |
| Dmax(S) | 47,5 mm |
| Ds | 38 mm |
| H | 27,6 mm |
| H2 | 13 mm |
| H3 | 17,1 mm |
| Z (İnme) | 10 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Körük Sayısı | 1,5 |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 22,8 N |
| Boyut | 43 |
| Vantuz malzemesi | EPDM-ECO |
| Ağırlık | 9,3 g |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 60 mm |
| Ürün ailesi | FGA |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.