- NUEVO
FGA 43 EPDM-ECO-55 N018
N° de artículo: 10.01.06.06118
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
| Tamaño | 43 |
| Material de ventosa | EPDM-ECO |
| Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Número de pliegues | 1.5 |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| d | 8 mm |
| d1 | 14,5 mm |
| d2 | 21,9 mm |
| D1 | 45,9 mm |
| Dk | 18 mm |
| Dmax(S) | 47,5 mm |
| Ds | 38 mm |
| H | 27,6 mm |
| H2 | 13 mm |
| H3 | 17,1 mm |
| Z (Recorrido) | 10 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de pliegues | 1,5 |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 22,8 N |
| Tamaño | 43 |
| Material de ventosa | EPDM-ECO |
| Peso | 9,3 g |
| Radio de la pieza mín. (convexo) | 60 mm |
| Familia de productos | FGA |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".