- YENI
FGA 16 EPDM-ECO-55 N016
Parça no.: 10.01.06.06120
Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces
| Boyut | 16 |
| Vantuz malzemesi | EPDM-ECO |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Körük Sayısı | 1.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 4,5 mm |
| d2 | 8,4 mm |
| D1 | 17 mm |
| Dk | 10 mm |
| Dmax(S) | 18,5 mm |
| Ds | 15,6 mm |
| H | 19,2 mm |
| H2 | 3,8 mm |
| H3 | 9,4 mm |
| Z (İnme) | 6,4 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Körük Sayısı | 1,5 |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 3,3 N |
| Boyut | 16 |
| Vantuz malzemesi | EPDM-ECO |
| Ağırlık | 1,1 g |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 7 mm |
| Ürün ailesi | FGA |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.