- NUOVO
FGA 16 EPDM-ECO-55 N016
Numero articolo: 10.01.06.06120
Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane
| Misura | 16 |
| Materiale della ventosa | EPDM-ECO |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Numero di pieghe | 1.5 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d | 4.5 mm |
| d2 | 8.4 mm |
| D1 | 17 mm |
| Dk | 10 mm |
| Dmax(S) | 18.5 mm |
| Ds | 15.6 mm |
| H | 19.2 mm |
| H2 | 3.8 mm |
| H3 | 9.4 mm |
| Z (freccia elastica) | 6.4 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Numero di pieghe | 1.5 |
| Forza di presa (-600 mbar) | 3.3 N |
| Misura | 16 |
| Materiale della ventosa | EPDM-ECO |
| Peso | 1.1 g |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 7 mm |
| Famiglia di prodotti | FGA |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".