Schmalz

Sipariş Bilgileri

Çeşitli çaplarda mevcut olan körüklü vantuz, opsiyonel olarak yapıştırılmış bir conta bileziği ile birlikte teslim edilir.

Ürün ailesine geri dön
Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • YENI

FSGA 33 NK-45 G1/4-AG DRFP200

Parça no.: 10.01.06.06332

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Endüstriler: Ahşap

Boyut33
Körük Sayısı1.5
Vantuz malzemesiDoğal Kauçuk NK
Malzeme sertliği [Shore A]45 (Shore A)
Meme ucu malzemesiAlüminyum
Ek fonksiyonlu vantuzconta bileziği ve valf pimi ile 200
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
Ek fonksiyonlu vantuz conta bileziği ve valf pimi ile 200
H 31  mm
dn 1,9  mm
d2 17  mm
G1 G1/4"-M
LG1 11  mm
SW1 17  mm
Z (İnme) 9  mm
Ds 30  mm
Dmax(S) 38  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Körük Sayısı 1,5
Boyut 33
Vantuz malzemesi Doğal Kauçuk NK
Malzeme sertliği [Shore A] 45  Shore A
Emme kuvveti (-600mbar) 12,6  N
Ürün ailesi FSGA
Ağırlık 16  g
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git