Schmalz

Consignes de commande

La ventouse à soufflet, livrable en différents diamètres, est livrée en option avec une bague d'étanchéité collée.

Retour à la famille de produits
Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

  • NOUVEAU

FSGA 33 NK-45 G1/4-AG DRFP200

Réf. article: 10.01.06.06332

Ventouse à soufflets (ronde), pour adaptation optimale aux surfaces inégales

Secteurs : Bois

Taille33
Nombre de soufflets1.5
Matière de la ventouseCaoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]45 (Shore A)
Matière de l'insertAluminium
Fonction supplémentaire ventouseavec bague d'étanchéité et clapet à bille 200
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
Fonction supplémentaire ventouse avec bague d'étanchéité et clapet à bille 200
H 31  mm
dn 1,9  mm
d2 17  mm
G1 G1/4"-M
LG1 11  mm
SW1 17  mm
Z (Allongement) 9  mm
Ds 30  mm
Dmax(S) 38  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Nombre de soufflets 1,5
Taille 33
Matière de la ventouse Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A] 45  Shore A
Force d'aspiration (-600mbar) 12,6  N
Famille de produits FSGA
Poids propre 16  g
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Pièces de rechange

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier