FSG 85 VU1-72 G1/4-IG
Parça no.: 10.01.06.00237
Körüklü vantuz (yuvarlak)
Endüstriler: Ahşap | Metal | Otomotiv | Paketleme
| Boyut | 85 |
| Vantuz malzemesi | Vulkollan VU1 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
| Bağlantı | G1/4"-F |
| Körük Sayısı | 2.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d2 | 51 mm |
| dn | 6 mm |
| Dmax(S) | 90 mm |
| Ds | 80,2 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 100 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (İnme) | 38 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 120 N |
| Çekme kuvveti | 250 N |
| Cilt | 201,28 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 60 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 6 mm |
| Boyut | 85 |
| Meme ucu ailesi | N 015 |
| Vantuz malzemesi | Vulkollan VU1 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 72 Shore A |
| Ağırlık | 145 g |
| Körük Sayısı | 2,5 |
| Ürün ailesi | FSG |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon