FSGA 11 SI-HD-65 G1/8-IG
Parça no.: 10.01.06.04178
Körüklü vantuz (yuvarlak) Düzgün olmayan yüzeyler için optimum adaptasyon
Boyut | 11 |
Vantuz malzemesi | Silikon SI-HD |
Malzeme sertliği [Shore A] | 65 (Shore A) |
Malzeme özellikleri | FDA uyumlu |
Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
Bağlantı | G1/8"-F |
Körük Sayısı | 1.5 |
Vakum bağlantısı | G1/8"-F |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
d2 | 5,1 mm |
Dmax(S) | 13 mm |
dn | 3,5 mm |
Ds | 10,4 mm |
G1 | G1/8"-F |
H | 28 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (İnme) | 4 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Vantuz malzemesi | Silikon SI-HD |
Malzeme sertliği [Shore A] | 65 Shore A |
Boyut | 11 |
Körük Sayısı | 1,5 |
Bağlantı | G1/8-IG |
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 10 mm |
Cilt | 0,23 cm³ |
Emme kuvveti (-600mbar) | 0,95 N |
Çekme kuvveti | 3,8 N |
Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 4 mm |
Ağırlık | 5,1 g |
Ürün ailesi | FSGA |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon