FSGA 14 SI-HD-65 M5-AG
Parça no.: 10.01.06.04179
Körüklü vantuz (yuvarlak) Düzgün olmayan yüzeyler için optimum adaptasyon
Boyut | 14 |
Vantuz malzemesi | Silikon SI-HD |
Malzeme sertliği [Shore A] | 65 (Shore A) |
Malzeme özellikleri | FDA uyumlu |
Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
Bağlantı | M5-M |
Körük Sayısı | 1.5 |
Vakum bağlantısı | M5-M |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
d2 | 5 mm |
Dmax(S) | 14,5 mm |
dn | 2,5 mm |
Ds | 12,5 mm |
G1 | M5-M |
H | 20,5 mm |
LG1 | 5 mm |
SW1 | 7 mm |
Z (İnme) | 5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Vantuz malzemesi | Silikon SI-HD |
Malzeme sertliği [Shore A] | 65 Shore A |
Boyut | 14 |
Körük Sayısı | 1,5 |
Bağlantı | M5-AG |
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 12,5 mm |
Cilt | 0,42 cm³ |
Emme kuvveti (-600mbar) | 1,2 N |
Çekme kuvveti | 5 N |
Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 2 mm |
Ağırlık | 2,1 g |
Ürün ailesi | FSGA |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon