Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vantuz FSGA VU1 (elastomer parça + bağlantı nipeli) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

  • FGA VU1 tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur, isteğe bağlı olarak yağ oluğu ile
  • SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur


Mevcut yedek parçalar: vantuz FGA VU1, bağlantı nipeli SA-NIP / bağlantı diski SA-SCHE

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

FSGA 40 VU1-72 G1/4-IG ON

Parça no.: 10.01.06.00299

Körüklü vantuz (yuvarlak) Düzgün olmayan yüzeyler için optimum adaptasyon

Endüstriler: Ahşap | Metal | Otomotiv | Paketleme

Boyut40
Vantuz malzemesiVulkollan VU1
Malzeme sertliği [Shore A]72 (Shore A)
Meme ucu malzemesiAlüminyum
BağlantıG1/4"-F
Körük Sayısı1.5
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
d2 26,8  mm
dn 3,5  mm
Dmax(S) 42,5  mm
Ds 38  mm
G1 G1/4"-F
H 41  mm
LG1 12  mm
SW1 17  mm
Z (İnme) 12,8  mm
Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları
Teknik veri
Öznitelik Değer
Emme kuvveti (-600mbar) 33  N
Çekme kuvveti 56  N
Cilt 11,3  cm³
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) 30  mm
Hortum çapı (tavsiye edilen) d 6  mm
Boyut 40
Meme ucu ailesi N 011
Vantuz malzemesi Vulkollan VU1
Malzeme sertliği [Shore A] 72  Shore A
Ağırlık 16,1  g
Ürün ailesi FSGA
Körük Sayısı 1,5
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git