PSPF 33 SI-30/55 G1/4-AG
Parça no.: 10.01.06.05589
2K körüklü vantuz (yuvarlak) için ince, dengesiz ve sıvı dolu poşet paketler
Endüstriler: Paketleme
| Boyut | 33 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 30 (Shore A) |
| Malzeme sertliği | 55 (Shore A) |
| Ürün ailesi | PSPF |
| Körük Sayısı | 3.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Z (İnme) | 14,5 mm |
| d2 | 14 mm |
| dn | 8 mm |
| Dmax(S) | 33,5 mm |
| Ds | 33 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| G1 | G1/4-AG |
| H | 47,5 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 22 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Körük Sayısı | 3,5 |
| Boyut | 33 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 24 N |
| Ürün ailesi | PSPF |
| Cilt | 7,5 cm³ |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon