Schmalz

Sipariş Bilgileri

Körüklü vantuz PSPF (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

  • PSPF tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
  • SC tipi bağlantı elemanı - farklı dişlerle mevcuttur
Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

PSPF 33 SI-30/55 G1/4-IG

Parça no.: 10.01.06.05590

2K körüklü vantuz (yuvarlak) için ince, dengesiz ve sıvı dolu poşet paketler

Endüstriler: Paketleme

Boyut33
Vantuz malzemesiSilikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]30 (Shore A)
Malzeme sertliği55 (Shore A)
Ürün ailesiPSPF
Körük Sayısı3.5
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
Z (İnme) 14,5  mm
d2 14  mm
dn 11  mm
Dmax(S) 33,5  mm
Ds 33  mm
G1 G1/4"-F
G1 G1/4-IG
H 57,5  mm
LG1 12  mm
SW1 22  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Körük Sayısı 3,5
Boyut 33
Vantuz malzemesi Silikon SI
Emme kuvveti (-600mbar) 24  N
Ürün ailesi PSPF
Cilt 7,5  cm³
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git