SAB 22 NBR-60 M10-AG
Parça no.: 10.01.06.01654
Pürüzsüz ve yağlı iş parçalarının çok dinamik kullanımı için körüklü vantuz (yuvarlak)
Boyut | 22 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
Meme ucu malzemesi | Çelik |
Bağlantı | M10-AG |
Körük Sayısı | 1.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
dn | 3,5 mm |
D1 | 22 mm |
Dmax(S) | 24 mm |
Ds | 20,6 mm |
G1 | M10-M |
H | 25 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 16 mm |
Z (İnme) | 5,8 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Emme kuvveti (-600mbar) | 16 N |
Çekme kuvveti | 24 N |
Yanal kuvvet | 18 N |
Yanal kuvvet yağlı yüzey | 6 N |
Cilt | 1,5 cm³ |
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 20 mm |
Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 4 mm |
Boyut | 22 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Ağırlık | 7 g |
Ürün ailesi | SAB |
Körük Sayısı | 1,5 |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon