Schmalz

Sipariş Bilgileri

Çeşitli çaplarda mevcut olan vantuz SAB HT1, elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipeli ile birlikte teslim edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SAB 60 HT1-60 G3/8-IG

Parça no.: 10.01.06.02726

Körüklü vantuz (yuvarlak) iş parçalarını iz yapmadan taşınması için

Endüstriler: Cam | Otomotiv

Boyut60
Vantuz malzemesiYüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]60 (Shore A)
Meme ucu malzemesiAlüminyum
BağlantıG3/8-IG
Körük Sayısı1.5
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
dn 6  mm
D1 48  mm
Dmax(S) 67  mm
Ds 61,1  mm
G1 G3/8"-F
H 41,3  mm
LG1 15  mm
SW1 22  mm
Z (İnme) 14,5  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Emme kuvveti (-600mbar) 82  N
Çekme kuvveti 130  N
Yanal kuvvet 82  N
Yanal kuvvet yağlı yüzey 77  N
Cilt 28,8  cm³
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) 65  mm
Hortum çapı (tavsiye edilen) d 6  mm
Boyut 60
Körük Sayısı 1,5
Vantuz malzemesi Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A] 60  Shore A
Ağırlık 40  g
Ürün ailesi SAB
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git