Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Suction cup SAB HT1, available in various diameters, is delivered with connection nipple vulcanized to elastomer part.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SAB 60 HT1-60 G3/8-IG

Część nr.: 10.01.06.02726

Przyssawka mieszkowa (okrągła) do dynamicznego chwytania gładkich i zaolejonych powierzchni

Branże: Motoryzacja | Szkło

Size60
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG3/8-IG
Number of folds1.5
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
dn 6  mm
D1 48  mm
Dmax(S) 67  mm
Ds 61,1  mm
G1 G3/8"-F
H 41,3  mm
LG1 15  mm
SW1 22  mm
Z (Stroke) 14,5  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 82  N
Pull-off force 130  N
Lateral force 82  N
Lateral force oily surface 77  N
Volume 28,8  cm³
Workpiece radius min. (convex) 65  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Size 60
Number of folds 1,5
Suction cup material High temperature material HT1
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Weight 40  g
Product family SAB
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka