SAB 40 HT2-65 G1/4-AG
Parça no.: 10.01.06.02428
Körüklü vantuz (yuvarlak) Sıcak iş parçalarının taşınması için
Boyut | 40 |
Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT2 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 65 (Shore A) |
Sıcaklık direnci | 200 (°C) |
Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
Bağlantı | G1/4-AG |
Körük Sayısı | 1.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
dn | 4 mm |
D1 | 32 mm |
Dmax(S) | 45 mm |
Ds | 40,1 mm |
G1 | G1/4"-M |
H | 29 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (İnme) | 9,8 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Emme kuvveti (-600mbar) | 38 N |
Çekme kuvveti | 59 N |
Yanal kuvvet | 34 N |
Cilt | 8,68 cm³ |
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 40 mm |
Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 4 mm |
Boyut | 40 |
Bağlantı | G1/4"-M |
Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT2 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 65 Shore A |
Ağırlık | 23,1 g |
Körük Sayısı | 1,5 |
Ürün ailesi | SAB |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon