SAB2 20 HT1-60 P
Parça no.: 10.01.06.03235
Körüklü vantuz (yuvarlak) 2,5 pürüzsüz ve yağlı iş parçalarını çok dinamik taşıma kullanımı
Endüstriler: Cam | Metal | Otomotiv | Plastik
| Boyut | 20 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Körük Sayısı | 2.5 |
| Şekil | Push In |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 8,5 mm |
| d1 | 10,6 mm |
| d2 | 10 mm |
| d5 | 7,9 mm |
| dn | 4,7 mm |
| D1 | 19,7 mm |
| Dmax(S) | 20,5 mm |
| Ds | 19,1 mm |
| H | 24,5 mm |
| H2 | 2,2 mm |
| H3 | 7,2 mm |
| H5 | 2 mm |
| Z (İnme) | 9 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 4,7 N |
| Çekme kuvveti | 13 N |
| Cilt | 2,6 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 20 mm |
| Körük Sayısı | 2,5 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
| Ağırlık | 2,5 g |
| Ürün ailesi | SAB2 |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon