Schmalz

Tilaustiedot

Suction cup SAB2 P is delivered as a ready to connect component. Available in materials HT1 and NBR.

 

Available accesories: filter disc (FD), flow restrictor (SW)

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SAB2 20 HT1-60 P

Osanro: 10.01.06.03235

Bellows suction cup (round) with 2.5 bellows for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Toimialat: Auto-teollisuus | Lasi | Metalli | Muovit

Size20
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Number of folds2.5
ShapePush In
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d 8,5  mm
d1 10,6  mm
d2 10  mm
d5 7,9  mm
dn 4,7  mm
D1 19,7  mm
Dmax(S) 20,5  mm
Ds 19,1  mm
H 24,5  mm
H2 2,2  mm
H3 7,2  mm
H5 2  mm
Z (Stroke) 9  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force (-600mbar) 4,7  N
Pull-off force 13  N
Volume 2,6  cm³
Workpiece radius min. (convex) 20  mm
Number of folds 2,5
Suction cup material High temperature material HT1
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Weight 2,5  g
Product family SAB2
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -600 mbar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface - they are given without safety factors
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin